Pour le raccordement des câbles et des barres de cuivre lamellées.
- Numéro d'article:
- SV 9677910
- Description produit
- Pour le raccordement des câbles et des barres de cuivre lamellées.
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
E-Cu étamé - Hauteur de la zone de serrage
- 20 mm
- Largeur zone de serrage
- 80 mm
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Courant nominal max.
- 1 600 A
- Dimensions
- Largeur: 98 mm
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,9 kg
- Poids brut
- 0,982 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,689
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177705302
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Bloc raccordement 1600A barres lamel.
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation