Blocs de raccordement

Numéro d'article: SV 9677915

Pour le raccordement des câbles et des barres de cuivre lamellées.

Numéro d'article:
SV 9677915
Description produit
Pour le raccordement des câbles et des barres de cuivre lamellées.
Matériau
Tôle d'acier zinguée
E-Cu étamé
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Courant nominal max.
1 000 A
Dimensions
Largeur: 98 mm
Raccordement de câbles cylindriques
185 ‐ 300 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,2 kg
Poids brut
1,35 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,893
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177806344
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Bloc racc.1000A-câbles/bride à étrier
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation