Pour le raccordement des câbles et des barres de cuivre lamellées.
- Numéro d'article:
- SV 9677920
- Description produit
- Pour le raccordement des câbles et des barres de cuivre lamellées.
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
E-Cu étamé - Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Cosse ronde M12
- Courant nominal max.
- 1 600 A
- Dimensions
- Largeur: 98 mm
- Raccordement de câbles cylindriques
- 240 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,6 kg
- Poids brut
- 1,662 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,471
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 6,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177806351
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Bloc raccordem.1600A-câbles/cosse M12
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation