Pour le recouvrement avant du bloc de raccordement.
- Numéro d'article:
- SV 9677925
- Description produit
- Pour le recouvrement avant du bloc de raccordement.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Largeur: 105 mm
Hauteur: 245 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,23 kg
- Poids brut
- 0,32 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177806368
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Description produit
- Plastron protection bloc de jonction
- Homologations
- UL + C-UL (listed)