Armoires pour coupe-circuits Armoires électriques juxtaposables VX25

Numéro d'article: VX 9680005

Armoires juxtaposables pour la distribution de courant avec coupe-circuits à fusible de marque ABB ou Jean Müller.

Numéro d'article:
VX 9680005
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte
Toit
Panneau arrière
Plaques passe-câbles
Faces avant
Serrure : panneton double de 3 mm
Panneaux latéraux du compartiment fonctionnel
Ossature pour coupe-circuits à fusibles (marques ABB SlimLine / Jean Müller SASIL)
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Jusqu'à IP 3X (en fonction de l'habillage)
Test specification
CEI 61 439-1/-2
CEI 61 641
Dimensions
Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
125,3 kg
Poids brut
136,2 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
308,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177937062
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX Armoire coupe-circuits à fusibles 1000x2000x600mm
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation