Armoires électriques juxtaposables VX, pour l'équipement avec portes partielles et compartimentage modulaire intérieur.
- Numéro d'article:
- VX 9680426
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Panneau arrière
Plaques passe-câbles - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Jusqu'à IP 54, en fonction de l'habillage
- Test specification
- CEI 61 439-1/-2
- CEI 61 641
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 36 kg
- Poids brut
- 38,5 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 106,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177929739
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- VX Armoire modulaire, LHP : 400x2200x600 mm, en tôle d'acier
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
- Notice d'utilisation