Armoire modulaire Armoires électriques juxtaposables VX25

Numéro d'article: VX 9680828

Armoires électriques juxtaposables VX, pour l'équipement avec portes partielles et compartimentage modulaire intérieur.

Numéro d'article:
VX 9680828
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Panneau arrière
Plaques passe-câbles
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Jusqu'à IP 54, en fonction de l'habillage
Test specification
CEI 61 439-1/-2
CEI 61 641
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
52,2 kg
Poids brut
63,5 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
162,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177929586
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX Armoire modulaire, LHP : 800x2200x800 mm, en tôle d'acier
Certificats
Finition
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés