Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.
- Numéro d'article:
- SV 9681548
- Description produit
- Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Number of required cable entry glands
- 4
- Convient à
- Largeur: = 400 mm
Profondeur: = 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,62 kg
- Poids brut
- 3,42 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 13 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177926561
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- VX Toit, LP : 400x800 mm, pour plaque d'introduction de câbles
- Documentations
- Notice d'utilisation