Toit pour plaques d'introduction des câbles pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: SV 9681566

Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.

Numéro d'article:
SV 9681566
Description produit
Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Number of required cable entry glands
4
Convient à
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,5 kg
Poids brut
4 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177926608
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
VX Toit, LP : 600x600 mm, pour plaque d'introduction de câbles
Documentations
Notice d'utilisation