Toit IP 55 plein pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: SV 9681660

Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.

Numéro d'article:
SV 9681660
Description produit
Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 1.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,2 kg
Poids brut
8,44 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177954052
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
VX Toit plein IP55, LxP 600x1000
Documentations
Notice d'utilisation