Toit IP 55 plein pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: SV 9681668

Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.

Numéro d'article:
SV 9681668
Description produit
Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,12 kg
Poids brut
7,28 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177926769
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
VX Toit, LP : 600x800 mm, IP 55
Documentations
Notice d'utilisation