Toit IP 55 plein pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: SV 9681682

Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.

Numéro d'article:
SV 9681682
Description produit
Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
13,16 kg
Poids brut
13,36 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177954045
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
VX Toit plein IP55, LxP 800x1200
Documentations
Notice d'utilisation