Ouverture de porte possible à droite ou à gauche.
- Numéro d'article:
- SV 9682181
- Description produit
- Pour les armoires VX à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un bandeau de finition. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter une fenêtre pour écran d'ordinateur 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1 000 mm). Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif modèle A.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte partielle
Traverse de séparation
Charnières
Butées de porte
Matériel de fixation inclus - Remarque
- Angle d'ouverture des portes partielles max. 130°
- Verrouillage
- Nombre de serrures: 1
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 150 mm - Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,15 kg
- Poids brut
- 3,78 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 14,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177928817
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- VX Porte partielle, LH : 800x150 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation