Bandeaux de finition supérieurs pleins pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9682314

Comme finition supérieure lors de l'utilisation de portes partielles.

Numéro d'article:
SV 9682314
Modèle
Plein
Description produit
Comme finition supérieure de la configuration modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les caches avant peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis. La traverse de séparation nécessaire au montage est livrée avec les portes partielles installées.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Largeur: = 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,02 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177929630
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Description produit
VX Bandeau de finition supérieur, IP 54, LH : 400x100 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation