Bandeaux de finition inférieurs pleins pour armoires VX

Référence: SV 9682332

Comme finition inférieure lors de l'utilisation de portes partielles.

Référence:
SV 9682332
Description produit
Comme finition inférieure de l'aménagement modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les bandeaux de finition peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Cache avant
Traverse de séparation
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Largeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,24 kg
Poids brut
3,714 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177929951
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Description produit
VX Bandeau de finition inférieur, LH : 1200x100 mm
Documentations
Notice d'utilisation