Panneau latéral du compartiment fonctionnel pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9683006

Cloison latérale pour la fixation des plaques de montage partielles et des séparateurs de compartiment fonctionnel.

Numéro d'article:
SV 9683006
Modèle
Pour configuration des jeux de barres à l'arrière
Description produit
Cloison latérale pour la fixation des plaques de montage partielles et des séparateurs de compartiment fonctionnel.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 1.881 mm
Profondeur: 538 mm
Convient à
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
23 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177936522
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV VX Panneau lat.compartiment fonction H2000 P600
Documentations
Notice d'utilisation