Cloison latérale pour la fixation des plaques de montage partielles et des séparateurs de compartiment fonctionnel.
- Numéro d'article:
- SV 9683016
- Modèle
- Pour le montage des jeux de barres sous le toit ou dans la base
- Description produit
- Cloison latérale pour la fixation des plaques de montage partielles et des séparateurs de compartiment fonctionnel.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 1.731 mm
Profondeur: 538 mm - Convient à
- Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 23 kg
- Poids brut
- 24 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177936508
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV VX Panneau lat.compartiment fonction H2000 P600
- Homologations
- Lloyds Register
- Documentations
- Notice d'utilisation