Plaque de maintien pour la zone de raccordement des câbles

Référence: SV 9683200

Pour le montage des systèmes de raccordement des câbles aux jeux de barres Maxi-PLS.

Référence:
SV 9683200
Description produit
Pour le montage des jeux de barres Maxi-PLS, avec supports avant dans la zone de raccordement des câbles.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 375 mm
Profondeur: 543 mm
Convient à
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
5,36 kg
Poids brut
5,883 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177936249
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV Toit D=600mm plein MaxiPLS
Homologations
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation