Rails porteurs pour disjoncteurs de puissance

Numéro d'article: SV 9683306

Pour le montage des sectionneurs de puissance ouverts (ACB) dans les compartiments fonctionnels.

Numéro d'article:
SV 9683306
Description produit
Pour le montage des disjoncteurs de puissance ouverts (ACB) dans les compartiments fonctionnels.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
496 mm
Dimensions
Longueur: 496 mm
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,5 kg
Poids brut
3,08 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV VX,Rail porteur pour ACB - larg.600mm
Documentations
Notice d'utilisation