Plaques passe-câbles en plastique pour cloisons fonctionnelles

Numéro d'article: SV 9683508

Pour le recouvrement des cloisons fonctionnelles avec passage.

Numéro d'article:
SV 9683508
Description produit
Pour le recouvrement des cloisons fonctionnelles avec passage.
Matériau
ABS
Couleur
Similaire au RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 650 mm
Hauteur: 251 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,4 kg
Poids brut
1,5 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177937710
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV VX Pl. passe-câbles pour cloison fonct.L=850
Documentations
Notice d'utilisation