Plaques de montage partielles pour panneau latéral du compartiment fonctionnel

Numéro d'article: SV 9683604

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel.

Numéro d'article:
SV 9683604
Modèle
Plein
Description produit
Pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En rajoutant des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 1 à 4.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel
400 mm
Dimensions
Largeur: 902 mm
Hauteur: 393 mm
Convient à
Largeur: = 1.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,5 kg
Poids brut
8 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
30,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177935044
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV VX Pl. de montage partielle 1000/400mm
Documentations
Notice d'utilisation