Plaques de montage partielles pour panneau latéral du compartiment fonctionnel

Numéro d'article: SV 9683660

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel.

Numéro d'article:
SV 9683660
Modèle
Plein
Description produit
Pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En rajoutant des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 1 à 4.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel
1 000 mm
Dimensions
Largeur: 502 mm
Hauteur: 993 mm
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
11,64 kg
Poids brut
12,12 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
45,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177935303
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV VX Pl. de montage partielle 600/1000mm
Documentations
Notice d'utilisation