Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel.
- Numéro d'article:
- SV 9683668
- Modèle
- Plein
- Description produit
- Pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En rajoutant des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 1 à 4.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
- Pour hauteur de compartiment fonctionnel
- 800 mm
- Dimensions
- Largeur: 502 mm
Hauteur: 793 mm - Convient à
- Largeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,5 kg
- Poids brut
- 10 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177935273
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV VX Pl. de montage partielle 600/800mm
- Documentations
- Notice d'utilisation