Système de câblage pour Ri4Power avec compartimentage interne.
- Numéro d'article:
- SV 9683736
- Description produit
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 1 cache de câblage en 3 parties
Matériel de fixation inclus - Remarque
- Pour un guidage vertical des câbles, des tablette de séparation de compartiment fonctionnel permettent l'intégration d'une goulotte de câblage grâce aux découpes préestampées.
- Convient à
- Largeur: = 600 mm
= 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,22 kg
- Poids brut
- 2,54 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 9,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177937529
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Description produit
- SV VX Cache de câblage VX (L=600/800mm)
- Documentations
- Notice d'utilisation