- Numéro d'article:
- SV 9684006
- Description produit
- Jeux de barres avec perforations intégrées.
- Matériau
- E-Cu F30
- Normes
- EN 13 601
- Section
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Dimensions
- Longueur: 585 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,58 kg
- Poids brut
- 2,68 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,58
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177951198
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- SV VX Barre E-CU 50x10 perfor.integr.L=585
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation