Jeu de barres E-Cu perforé

Numéro d'article: SV 9684008

Numéro d'article:
SV 9684008
Description produit
Jeux de barres avec perforations intégrées.
Matériau
E-Cu F30
Normes
EN 13 601
Section
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensions
Longueur: 785 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,48 kg
Poids brut
3,52 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
3,48
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177951204
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
SV VX Barre E-CU 50x10 perfor.integr.L=785
Homologations
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation