Jeu de barres E-Cu perforé

Numéro d'article: SV 9684012

Numéro d'article:
SV 9684012
Description produit
Jeux de barres avec perforations intégrées.
Matériau
E-Cu F30
Normes
EN 13 601
Section
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensions
Longueur: 1.185 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,34 kg
Poids brut
5,44 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
5,34
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177951228
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
SV VX Barre E-CU 50x10 perfor.integr.L=1185
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation