- Référence:
- SV 9684.980
- Description produit
- Pour assurer la protection contre les contacts (IP 2X) des zones de départ associées aux coupe-circuits à fusibles HPC et aux jeux de barres installés dans la partie arrière de l'armoire électrique.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 4 plaques de recouvrement (latéralement à gauche / à droite)
2 plaques de recouvrement (supérieure / inférieure)
Matériel de fixation inclus
- Usable width for Flat-PLS
- 600 mm
- Remarque
- La largeur de montage indiquée pour monter le plastron de protection est respectée uniquement en utilisant les supports de jeux de barres 9686.060/9686.070
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,84 kg
- Poids brut
- 6,74 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 25,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177936812
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Description produit
-
SV VX Plastron de protect.forme2B,VX 800mm