Obturateur pour plastron de protection contre les contacts

Numéro d'article: SV 9684990

Pour obturer les emplacements de coupe-circuits à fusibles HPC non utilisés.

Numéro d'article:
SV 9684990
Description produit
Pour obturer les emplacements de coupe-circuits à fusibles HPC non utilisés.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
2 capots
2 équerres de protection
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 50 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,72 kg
Poids brut
1,762 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177936805
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV Obturateur forme 2B pour VX
Documentations
Notice d'utilisation