Supports de jeux de barres pour juxtaposition des jeux de barres (sous le toit)

Numéro d'article: SV 9686000

Pour la juxtaposition des jeux de barres d'une armoire à l'autre sous le toit.

Numéro d'article:
SV 9686000
Description produit
Pour la juxtaposition de jeux de barres de cuivre plates tripolaires ou tétrapoalires sous le toit d'une armoire à l'autre.
Matériau
Plastique thermodurcissable
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Similaire au RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
30 x 10 mm
Entraxe des jeux de barres
80 mm
Consigne de montage
L'intégration de max. 4 barres (éléments conducteurs) est possible par phase
L'écrou cage (M8) 4165.500 est requis pour la fixation du support de jeu de barres au profilé de l'armoire
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,8 kg
Poids brut
3,88 kg
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177935631
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
SV VX Support de jeu de barres(toit) 30x10mm juxt
Homologations
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Info sheet
Notice d'utilisation