Pour la juxtaposition des jeux de barres d'une armoire à l'autre sous le toit.
- Numéro d'article:
- SV 9686030
- Description produit
- Pour la juxtaposition de jeux de barres de cuivre plates tripolaires ou tétrapoalires sous le toit d'une armoire à l'autre.
- Matériau
- Plastique thermodurcissable
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- Similaire au RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient aux jeux de barres
- 50 x 10 mm
- Entraxe des jeux de barres
- 80 mm
- Consigne de montage
- L'intégration de max. 4 barres (éléments conducteurs) est possible par phase
- L'écrou cage (M8) 4165.500 est requis pour la fixation du support de jeu de barres au profilé de l'armoire
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177935655
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- SV VX Support de jeu de barres(toit) 50x10mm juxt
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Info sheet
- Notice d'utilisation