Supports de jeux de barres pour passage de jeux de barres (sous le toit)

Numéro d'article: SV 9686040

Pour le passage des jeux de barres sous le toit.

Numéro d'article:
SV 9686040
Description produit

Matériau
Plastique thermodurcissable
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
Similaire au RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
50 x 10 mm
Entraxe des jeux de barres
80 mm
Consigne de montage
L'intégration de max. 4 barres (éléments conducteurs) est possible par phase
L'écrou cage (M8) 4165.500 est requis pour la fixation du support de jeu de barres au profilé de l'armoire
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,6 kg
Poids brut
3,76 kg
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177935662
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
SV VX Support de jeu de barres(toit) 50x10mm
Homologations
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Info sheet
Notice d'utilisation