Couvercles d'extrémités pour supports de jeux de barres

Numéro d'article: SV 9686080

Pour le recouvrement de protection contre les contacts des extrémités de jeu de barres.

Numéro d'article:
SV 9686080
Description produit
Pour le recouvrement de protection contre les contacts des extrémités de jeu de barres au support de jeux de barres.
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-HB
Couleur
Similaire au RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,075 kg
Poids brut
0,089 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177936935
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
SV VX Couvercle extrémité support barres
Documentations
Notice d'utilisation