Pour la fixation du jeu de barres Terre/Terre-Neutre 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 et 80 x 10 mm.
- Numéro d'article:
- SV 9686350
- Description produit
- Pour la fixation du jeu de barres Terre/Terre-Neutre sur le profilé de l'armoire.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 3,0 mm
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,412 kg
- Poids brut
- 0,536 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177935976
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Description produit
- SV VX Equerre maintien Terre/Terre-Neutre
- Homologations
- UL + C-UL (listed)