Équerre d'assemblage pour kit de support (stabilisateur)

Numéro d'article: SV 9686495

Pour le positionnement et la fixation du kit de support (stabilisateur) sur le profilé de l'armoire.

Numéro d'article:
SV 9686495
Description produit
Pour le positionnement et la fixation du kit de support (stabilisateur) sur le profilé de l'armoire.
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Une équerre de maintien est constituée d'une équerre pour la fixation sur le profilé d'armoire ou sur le panneau latéral pour compartiment fonctionnel et d'une équerre pour la fixation des stabilisateurs en plastique
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,06 kg
Poids brut
1,1 kg
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177943902
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
SV VX Equerre pour kit de jonct. (stabil.)
Homologations
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation