Selon la norme EN 13 601. Avec perforations intégrées.
- Numéro d'article:
- SV 9686528
- Description produit
- Avec perforations intégrées.
- Matériau
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensions
- Longueur: 700 mm
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Section
- 30 mm x 5 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,86 kg
- Poids brut
- 1,86 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,93
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177934887
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
- SV VX Barre courant Terre/Terre-Neutre 30x5 L=700
- Homologations
- UL + C-UL (listed)