Selon la norme EN 13 601. Avec perforations intégrées.
- Numéro d'article:
- SV 9686530
- Description produit
- Avec perforations intégrées.
- Matériau
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensions
- Longueur: 900 mm
- Convient à
- Largeur: = 1.000 mm
- Section
- 30 mm x 10 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 4,8 kg
- Poids brut
- 4,86 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,4
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177934924
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
- SV VX Barre courant Terre/Terre-Neutr.30x10 L=900
- Homologations
- UL + C-UL (listed)