Selon la norme EN 13 601. Avec perforations intégrées.
- Numéro d'article:
- SV 9686544
- Description produit
- Avec perforations intégrées.
- Matériau
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensions
- Longueur: 300 mm
- Convient à
- Largeur: = 400 mm
- Section
- 40 mm x 10 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,11 kg
- Poids brut
- 2,122 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,05
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177934856
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
- SV VX Barre courant Terre/Terre-Neutr.40x10 L=300