Patte de juxtaposition Terre/Terre-Neutre en E-Cu

Numéro d'article: SV 9686549

La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée d'un jeu de barres, une équerre d'assemblage et d'une patte de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.

Numéro d'article:
SV 9686549
Description produit
Pour la jonction des jeux de barres entre deux armoires.
Matériau
E-Cu
Dimensions
Longueur: 180 mm
Section
40 mm x 10 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,24 kg
Poids brut
1,3 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,62
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177935945
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
SV VX Patte juxtaposit.Terre/Terre-Neutr. 40x10 L=180
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation