Jeu de barres Terre/Terre-Neutre en E-Cu pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9686580

Selon la norme EN 13 601. Avec perforations intégrées.

Numéro d'article:
SV 9686580
Description produit
Avec perforations intégrées.
Matériau
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimensions
Longueur: 900 mm
Convient à
Largeur: = 1.000 mm
Section
80 mm x 10 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
12,84 kg
Poids brut
12,92 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
6,42
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177934801
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Description produit
SV VX Barre courant Terre/Terre-Neutr.80x10 L=900
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation