Pour la jonction des équerres de raccordement et d'un kit de jonction (à utiliser pour 3 et 4 pôles).
- Numéro d'article:
- SV 9686845
- Description produit
- Pour assembler les composants, comme p. ex. équerre de raccordement et kit de jonction.
- Matériau
- Acier inoxydable
- Composition de la livraison
- 8 écrous et 16 rondelles élastiques inclus
- Dimensions
- Filetage: M10
Longueur du filetage: 45 mm - Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,451 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177950245
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV VX Vis M10 x 45mm
- Documentations
- Notice d'utilisation