Vis pour composants de jonction

Numéro d'article: SV 9686865

Pour la jonction des équerres de raccordement et d'un kit de jonction (à utiliser pour 3 et 4 pôles).

Numéro d'article:
SV 9686865
Description produit
Pour assembler les composants, comme p. ex. équerre de raccordement et kit de jonction.
Matériau
Acier inoxydable
Composition de la livraison
8 écrous et 16 rondelles élastiques inclus
Dimensions
Filetage: M10
Longueur du filetage: 55 mm
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
0,432 kg
Poids brut
0,488 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177950252
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV VX Vis M10 x 55mm
Documentations
Notice d'utilisation