Baies Basic outdoor

Référence: CS 9784540

Coffret à panneau unique, à une porte et à deux portes. Prêt à être implanté en extérieur à condition que la chaleur dissipé en son sein soit faible ou nulle. Toit conçu avec des ouïes d'aération sur tout le pourtour.

Référence:
CS 9784540
Description produit
Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés.
Matériau
Aluminium AlMg3
Finition
Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Baie outdoor à simple peau, entièrement préassemblée
Boîtier principal avec plaque passe-câbles, en trois parties
Perforations TS 8 au pas de 25 mm dans le toit, la base, à l'avant et dans la profondeur de la baie
Porte(s) avant avec blocage, poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, verrouillage BJ20027
Socle de transport avec plaques de socle vissées à l'avant et à l'arrière
Toit antipluie
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 500 mm
Dimensions
Hauteur totale: 1.355 mm
Largeur du toit antipluie: 1.250 mm
Hauteur du toit antipluie: 55 mm
Profondeur du toit antipluie: 550 mm
Largeur utile: 1.112 mm
Hauteur utile: 1.112 mm
Profondeur utile: 449 mm
Hauteur du socle: 100 mm
Design Centre bar
Avec montant central démontable, 2 portes avec serrure
Nombre de portes
2
Type selon la norme UL 50E
Type 3R
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Code IK
IK10
Remarque
Le coffret d'une largeur de 1200 mm possède deux espaces de montage d'une largeur de 600 mm
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
66 kg
Poids brut
71 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177569218
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Coffret Basic pour l'implantation en extérieur, L1200xH1200xP500 mm, en aluminium, avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie, deux portes à l'avant
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation