Serrure semi-cylindrique, pour dispositifs de verrouillage selon la norme DIN 18 252. Dans une unité d'emballage, les serrures sont identiques.
- Numéro d'article:
- SZ 9785042
- Composition de la livraison
- Avec 3 clés, par dispositif de verrouillage
- Longueur
- 40 mm
- Montage dans le système de poignée
- Poignée Confort VX pour serrures semi-cylindriques
- Poignée Confort TS pour serrure semi-cylindrique
- Poignée Confort AX
- Mini-poignée Confort
- Mini-comfort handle for EL 3-part for profile half-cylinders
- Mini-poignée confort AE pour serrure demi-cylindre
- Poignée Ergoform-S standard
- Remarque
- Prévu exclusivement pour les poignées Rittal correspondantes
- Verrouillage
- Serrure à clé: Serrure semi-cylindrique selon la norme DIN 18 252
Dans une unité d'emballage, les fermetures sont identiques et différentes unités d'emballage ont des fermetures différentes. - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,28 kg
- Poids brut
- 0,295 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83016000
- EAN
- 4028177648494
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Description produit
- CS Serrure semi-cylindrique, pour dispositifs de verrouillage selon la norme DIN 18 252, dans une unité d'emballage, les serrures sont identiques