Coffrets muraux outdoor

Numéro d'article: CS 9791045

Coffret pour l'implantation en extérieur pour la fixation murale ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffrets extérieurs avec découpe inférieure et ouïes d’aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.

Numéro d'article:
CS 9791045
Description produit
Baies et coffrets outdoor pour fixation mural ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffret extérieur avec découpe inférieure et ouïes d’aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.
Matériau
Coffret et plaque de montage : aluminium AIMg3
Porte du coffret intérieur : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Boîtier : revêtement poudre, polyester pur résistant aux UV
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé
Boîtier intérieur avec plaque de montage, plaque passe-câbles et fermeture de sécurité
Équerres de montage pour thermostat intérieur d'armoire électrique ou hygrostat
Coffret extérieur avec habillage design et fermeture de sécurité 3524 E
2 rails profilés en C sur le panneau arrière
2 fermetures de sécurité
Dimensions
Largeur: 630 mm
Hauteur: 780 mm
Profondeur: 380 mm
Dimensions utiles
Largeur utile: 560 mm
Hauteur utile: 560 mm
Profondeur utile: 308 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
550 mm x 550 mm
Coffret intérieur
Largeur: 580 mm
Hauteur: 580 mm
Profondeur: 333 mm
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Remarque
Délai de livraison sur demande
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
22,254 kg
Poids brut
23,425 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177193727
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
CS Coffret mural alu 630x780x335
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Informations supplémentaires
Fiches techniques
Plans détaillés