Habillages pour l'implantation en extérieur pour coffret électrique AX

Numéro d'article: AX 9792055

Habillage pour coffrets électriques AX implantés en extérieur, constitué de l'enveloppe, du panneau arrière, de la base et d'une porte amovible. Pour envelopper un coffret. Découpe en bas et ouïes d'aération sur le côté et la base pour une aération parfaite du coffret.

Numéro d'article:
AX 9792055
Description produit
Habillage pour coffrets électriques AX pour une utilisation en extérieur. Pour envelopper un coffret. Découpe en bas et ouïes d'aération sur le côté et la base pour une aération parfaite du coffret.
Avantages
Habillage pour coffrets électriques AX pour une utilisation en extérieur
Pour réaliser un concept Coffret dans coffret
Découpe en bas et ouïes d'aération sur le côté et la base pour une aération parfaite du coffret
Matériau
Aluminium AlMg3
Finition
Revêtement poudre
Composition de la livraison
Rails porteurs pour fixation murale
Garniture à brosse
Raccords cannelés M25
Serrure à panneton double de 3 mm
Avec matériel de mise à la masse et de fixation
Remarque
Un coffret en tôle d'acier ou en acier inoxydable peut être intégré dans l'habillage en fonction de l'application / de l'environnement
Dimensions
Largeur: 421 mm
Hauteur: 550 mm
Profondeur: 308 mm
Convient à
Type de coffret: AX
Largeur: = 300 mm
Hauteur: = 400 mm
Profondeur: = 210 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10,5 kg
Poids brut
11,1 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177961807
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
AX Logement Outdoor 421x550x308mm
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés