Habillage pour coffrets électriques AX implantés en extérieur, constitué de l'enveloppe, du panneau arrière, de la base et d'une porte amovible. Pour envelopper un coffret. Découpe en bas et ouïes d'aération sur le côté et la base pour une aération parfaite du coffret.
- Numéro d'article:
- AX 9792075
- Description produit
- Habillage pour coffrets électriques AX pour une utilisation en extérieur. Pour envelopper un coffret. Découpe en bas et ouïes d'aération sur le côté et la base pour une aération parfaite du coffret.
- Avantages
- Habillage pour coffrets électriques AX pour une utilisation en extérieur
- Pour réaliser un concept Coffret dans coffret
- Découpe en bas et ouïes d'aération sur le côté et la base pour une aération parfaite du coffret
- Matériau
- Aluminium AlMg3
- Finition
- Revêtement poudre
- Composition de la livraison
- Rails porteurs pour fixation murale
Garniture à brosse
Raccords cannelés M25
Serrure à panneton double de 3 mm
Avec matériel de mise à la masse et de fixation - Remarque
- Un coffret en tôle d'acier ou en acier inoxydable peut être intégré dans l'habillage en fonction de l'application / de l'environnement
- Dimensions
- Largeur: 721 mm
Hauteur: 750 mm
Profondeur: 448 mm - Convient à
- Type de coffret: AX
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 600 mm
Profondeur: = 350 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 20,5 kg
- Poids brut
- 21,96 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177961777
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- AX Logement Outdoor 721x750x448 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Plans détaillés