Tôle d'adaptation CS pour CS Toptec

Numéro d'article: CS 9828110

Pour recevoir des ventilateurs à filtre conçus pour la découpe des climatiseurs.

Numéro d'article:
CS 9828110
Description produit
Pour recevoir des ventilateurs à filtre conçus pour la découpe des climatiseurs.
Matériau
Aluminium
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Tôle d'adaptation
Capot design
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 467 mm
Hauteur: 1.042 mm
Profondeur: 50 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7 kg
Poids brut
7,6 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177963030
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
CS Plaque d'adaptation Toptec
Documentations
Info sheet