Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés. Parois latérales, paroi arrière et porte totalement doublées vers l'extérieur, l'ossature TS 8 complète est disponible pour l'aménagement interne.
- Numéro d'article:
- CS 9828550
- Modèle
- Avec découpe pour climatiseur à implanter en extérieur 1,5 kW
- Description produit
- Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie avec saillie sur toutes les faces. Une conception intelligente grâce à sa double peau : tous les panneaux de la baie sont doublés et mis à la terre (paroi extérieure sur paroi intérieure), l'ossature TS 8 complète est disponible pour l'aménagement interne.
- Matériau
- Ossature du coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Pièces plates et plaques de socle : aluminium, AlMg3
Toit antipluie : aluminium - Finition
- Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé
Ossature de baie avec perforation au pas de 25 mm dans le cadre horizontal supérieur et inférieur ainsi que dans les profilés verticaux avec 2 niveaux de fixation
Porte frontale avec blocage de porte, poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, fermeture BJ20027
Panneaux latéraux à gauche et à droite
Panneau arrière
Toit antipluie
Socle avec plaques passe-câbles vissées et caches vissés à l'avant et à l'arrière - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 800 mm - Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 12
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Code IK
- IK10
- Remarque
- Toutes les pièces plates doublées et reliées à la masse (paroi externe sur paroi interne)
- CS Toptec constitue la solution de base pour l'implantation en extérieur. Celles-ci peuvent être commandées avec ces références : pour implantation indépendante : 9774.099, pour juxtaposition : 9774.005
- Remarque concernant la référence
- Un climatiseur ou une tôle d'adaptation est nécessaire pour obturer la découpe
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 81 kg
- Poids brut
- 84 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177962736
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- CS Armoire TopTec LHP : 800x1200x800 mm avec découpe pour climatiseurs pour l'implantation en extérieur 1,5 kW
- Documentations
- Notice d'utilisation