Lista de favoritos

Sistema de brazo soporte CP 180

  • Perfil soporte CP 180 cerrado
    Perfil soporte CP 180 cerrado

    Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables cerrado se gran sección.

    Más

  • Perfil soporte CP 180 abierto
    Perfil soporte CP 180 abierto

    Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema.

    Más

  • Perfil soporte CP 120 cerrado
    Perfil soporte CP 120 cerrado

    Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables cerrado de gran sección.

    Más

  • Perfil soporte CP 120 abierto
    Perfil soporte CP 120 abierto

    Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema.

    Más

  • Articulación superior CP 180 Caída horizontal
    Articulación superior CP 180 Caída horizontal

    Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies horizontales, también puede realizarse una fijación colgante al techo. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.

    Más

  • Fijación mural/al suelo CP 180, pequeña
    Fijación mural/al suelo CP 180, pequeña

    Para la fijación fija del sistema de brazo soporte a superficies verticales u horizontales.

    Más

  • Brida articulada para pared CP 180 Caída horizontal
    Brida articulada para pared CP 180 Caída horizontal

    Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales.

    Más

  • Acoplamiento CP 180 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm
    Acoplamiento CP 180 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm

    Para una fijación móvil de la caja a la pieza vertical del sistema de brazo soporte CP 180.

    Más

  • Adaptador
    Adaptador

    Elemento de unión entre sistemas de brazo soporte mayores y más pequeños, así como montaje de cajas de mando pequeñas, planas.

    Más

  • Escuadra de 90° CP 180
    Escuadra de 90° CP 180

    Para la conexión de elementos horizontales y verticales del brazo soporte. Cubiertas desmontables para facilitar la entrada de cables.

    Más

  • Articulación intermedia CP 180
    Articulación intermedia CP 180

    Para una unión pivotante de las piezas soporte horizontales en el sistema de brazo soporte.

    Más

+
[X] Cerrar

Required